Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 4-ST-3,5 BKCN4BDWH6.1 - 1712820

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712820
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626311593
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,700 g