Kretskortsplint - MKDS 3/ 4-5,08 - 1712805

Bilden visar en 4-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712805
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 105 (C_1_2013)
GTIN 4017918023867
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,694 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här