Genomföringsgrunddel - MCV 1,5/ 8-GFL-3,81 P26 THRR56 - 1712801

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712801
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 200 st
Katalogsida Sida 185 (NTK_2006)
GTIN 4046356092777
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,658 g