Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 2-STF1-7,62 GY7031 - 1712800

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: blågrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712800
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626305813
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,196 g