Stickdel - SPC 16/ 3-ST-10,16GY31BDWH:-PE - 1712777

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 3, rastermått: 10,16 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: blågrå, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712777
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABECA -
GTIN 4055626403847
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,110 g