SPC 5/ 3-ST-7,62GY31BDWHRB+-PE - 1712776

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, färg: blågrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712776
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
GTIN 4055626403830
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,450 g