Kretskortsplint - ZFKDS 1,5-W-7,62- 6 - 1712768

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, rastermått: 7,62 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Verktygslöst manövrerbar genom färgkontrasterad manövreringsarm
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712768
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
GTIN 4055626337944
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,726 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!