Kretskortsplint - PT 1,5/ 5-5,0-H BK PA1,5 - 1712731

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, rastermått: 5 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712731
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACABA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626295244
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,827 g
Tullnummer 85369010