Jackbara kretskortskontakter - SMSTB 2,5/ 3-ST OG BD:21-23 - 1712697

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: orange, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Sned ledaranslutning möjliggör manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712697
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAFCA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626311814
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,619 g