Jackbara kretskortskontakter - SMSTB 2,5/ 2-ST BK BDWH:1-2 - 1712693

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Sned ledaranslutning möjliggör manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712693
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAFCA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626311685
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,736 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!