Kretskortsplint - SPTA 1,5/ 7-3,81 GN/BKMIXPBDRL - 1712599

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 9 A, rastermått: 3,81 mm, poltal: 7, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712599
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626290522
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,788 g