Kretskortsplint - SMKDS 2,5/ 3-5,08 GY - 1712560

Bilden visar 3-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 20 A, rastermått: 5,08 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 50 °, färg: grå

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712560
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4055626513249
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,167 g
Tullnummer 85369010