Kretskortsplint - MKDSP 25/ 3-15,00 GY BD:U-W - 1712510

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 125 A, rastermått: 15 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712510
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AABFAA -
Minsta beställningsantal 25 st
GTIN 4055626290942
Vikt per styck (exklusive förpackning) 65,000 g
Tullnummer 85369010