Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,81 GY7042 - 1712480

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 9, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712480
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4055626313689
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,015 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!