Jackbara kretskortskontakter - FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 NZ88975H5 - 1712445

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 4 A, poltal: 8, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712445
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACHAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356085182
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,683 g