Jackbara kretskortskontakter - ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 C1,4 R1,5 - 1712427

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsdirektkontakt, märkström: 10 A, poltal: 5, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Direktanslutningsteknik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712427
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFMA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626306391
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,875 g