Jackbara kretskortskontakter - CCV 2,5/ 8-GF-5,08P26AUTHRR88 - 1712296

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712296
Förpackningsenhet 140 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 140 st
GTIN 4046356085311
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,670 g