Jackbara kretskortskontakter - QC 1/ 2-ST-5,08 BD:-,+ - 1712270

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 10 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Anslutning utan förbehandling av ledare för en enorm tidsbesparing
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712270
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAC -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4046356084376
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,946 g