Jackbara kretskortskontakter - DFMC 1,5/ 8-ST-3,5 BDWH:V+IN11 - 1712240

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 8, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, AP = antirotation-pin, på position 1 förstorat borrhål (1,85 mm)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712240
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAF -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626279664
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,508 g