Kretskortsplint - MKDSF 3/ 2 BU - 1712229

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 250 V, raster: 5,0 mm, poltal: 2, monteringstyp: lödning, anslutningstyp: skruvanslutning, anslutningsriktning från ledare till kretskort: 90°

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712229
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4017918231712
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,980 g
Tullnummer 85369010