Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 5-G-5,08 GY7035 AU - 1712224

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, färg: ljusgrå, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712224
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626278957
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,744 g