Kretskortsplint - PLA 5/ 2-7,5-ZF MC BK/RD - 1712218

Bilden visar en 4-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Push-Lock fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 30 °, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712218
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AABCAA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4055626313054
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,160 g
Tullnummer 85369010