Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81 GY - 1712160

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln med grön färg

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712160
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356083904
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,603 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!