Kretskortsplint - PT 1,5/ 6-PVH-5,0 BK BDWH:10-5 - 1712142

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 6, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Horisontal och vertikal anslutningsmöjlighet för en optimal ledarförning
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712142
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACFBA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4055626313023
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,822 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!