Jackbara kretskortskontakter - MSTBT 2,5/ 4-ST BK CP1,2 BDNZ - 1712128

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712128
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 150 st
GTIN 4046356083515
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,717 g