Kretskortsplint - FRONT 2,5-H/SA10/ 3 BK 2RZ TS - 1712105

Bilden visar en 1-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, färg: svart. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712105
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod AAACAA -
Minsta beställningsantal 20 st
GTIN 4055626277318
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,620 g
Tullnummer 85369010