Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/15-STF-5,08 BD:15-1 SO - 1712097

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 15, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712097
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626310916
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,117 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!