Kretskortsplint - SPTA 1,5/15-3,81 MIXPIN BD:-CS - 1712087

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 9 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 15, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712087
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626277264
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,233 g
Tullnummer 85369010