Kretskortsplint - SMKDS 1/10-3,5 BD:NZ26937-5 - 1712076

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 10 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 10, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 35 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712076
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356083584
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,353 g
Tullnummer 85369010