Genomföringsgrunddel - GMSTBVA 2,5/ 3-G GY - 1712053

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 3, rastermått: 7,5 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712053
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626274546
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,478 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!