Jackbara kretskortskontakter - GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62 HT BK - 1712050

Bilden visar den 10-poliga standardartikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, märkarea: 2,5 mm², poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,5 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712050
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356081832
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,923 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world