Stickdel - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08 OG - 1712047

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: orange, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712047
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356081849
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,300 g