Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/13-STF-5,08 BD:13-1 SO - 1712026

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 13, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712026
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626310855
Vikt per styck (exklusive förpackning) 23,295 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!