Kretskortsplint - PTSA 0,5-1,5/10-Z GNGY NZ - 1712018

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 250 V, rastermått: 0 mm, poltal: 10, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712018
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 3000 st
GTIN 4046356081825
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,675 g
Tullnummer 85369010