Fjäderkraftplint för kretskort - PTSA 1,5/ 4-3,5-Z MC GY/BU TR - 1711999

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm², rastermått: 3,5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad, Pin-layout: Kontaktben i sicksack M, Pinlängd [P]: 3,6 mm. Lödben i det främre området, enradiga

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711999
Förpackningsenhet 220 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 220 st
GTIN 4055626272733
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,067 g
Tullnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback