Fjäderkraftplint för kretskort - PTSA 1,5/ 8-3,5-Z BU/GY TR - 1711991

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711991
Förpackningsenhet 120 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 120 st
GTIN 4055626272573
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,750 g
Tullnummer 85369010