Jackbara kretskortskontakter - CCA 2,5/ 5-G-5,08 3PAP26THRR56 - 1711981

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711981
Förpackningsenhet 280 st
Försäljningskod AAAFDB -
Minsta beställningsantal 280 st
GTIN 4055626269672
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,280 g