Kretskortsplint - GMKDS 1,5/ 2 GY7035 H1L - 1711979

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 630 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: ljusgrå. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711979
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626269061
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,090 g
Tullnummer 85369010