MC 1,5/ 4-GF-3,5 BK - 1711975

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711975
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAECA -
Minsta beställningsantal 600 st
GTIN 4055626476896
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,884 g
Tullnummer 85366930

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!