Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BDWH:-13 - 1711957

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711957
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4055626406329
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,831 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!