Stickdel - PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 BD:4,3SO QR - 1711950

Bild saknas

Kretskortskontakt, märkström: 14 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711950
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACHBA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626267395
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,694 g