Stickdel - PTDA 2,5/ 2-PH-5,0RDBD:2,1SOQR - 1711948

Bild saknas

Kretskortskontakt, märkström: 14 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: röd, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711948
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACHBA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626267371
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,850 g