Kretskortsplint - SPTA 1/ 7-3,5 W/O T.SKT - 1711947

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 9 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 7, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 65 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711947
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626267364
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,163 g
Tullnummer 85369010