Kretskortsplint - FKIC 2,5/15-TB-5,08 - 1711938

Bilden visar den 16-poliga produktvarianten

Kretskortsplint, märkström: 20 A, rastermått: 5,08 mm, poltal: 15, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Stand-Offs möjliggör rengöring eller förgjutning av kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711938
Förpackningsenhet 1

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!