Genomföringsgrunddel - MCDNV 1,5/ 3-G1-3,5 P26THR R56 - 1711919

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 3, rastermått: 3,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Lödbenslängden är 1,4 mm. Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du på: "Downloads"

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711919
Förpackningsenhet 110 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 110 st
GTIN 4055626266503
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,198 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland BG (Bulgarien)