Kretskortsplint - PT 1,5/ 5-PH-5,0 BK PA 1,5 - 1711917

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 5, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711917
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626290904
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,710 g