Genomföringsgrunddel - MSTBA 2,5/16-G-5,08 GY - 1711906

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 16, rastermått: 5,08 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711906
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAFDA -
GTIN 4055626319476
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,333 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!