MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 GY7035 - 1711905

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711905
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626487441
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,500 g
Tullnummer 85366930