Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 6-ST-5,08 GY35BD-DQSO - 1711868

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 6, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711868
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626263397
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,235 g