Jackbara kretskortskontakter - MSTBTP 2,5/ 4-ST CP1,2BD:52-82 - 1711862

Bild saknas

Bilden visar en 4-polig variant

Kretskortskontakt, poltal: 4, rastermått: 5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711862
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626264042
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,549 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!